Référence des composants

Manipulation automatisée des échantillons

Changeur d'outils | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
Task & Solution
  • Changeur d'outils aseptique au design hygiénique pour un client du secteur pharmaceutique
  • Etanchéité selon la classe de protection IP67
  • Les matériaux utilisés, tels que l'acier inoxydable et le PFTE, garantissent un nettoyage sûr.
  • Poids propre très faible

    Vous trouverez de plus amples informations ici : Pharma - Zimmer Group (zimmer-group.com)

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message